Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Pneumatikventil, A Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-5-1/4

Teilenummer
A-5-1/4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

1,292.03 €

4 Arbeitstage 4436770

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium Ventilfunktion 5/2 bistabil Normalnenndurchfluss(l/min) 700
Pneumatischer Anschluss 1 G1/4 Pneumatischer Anschluss 2 G1/4 Pneumatischer Anschluss 3 G1/4
Pneumatischer Anschluss 4 G1/4 Pneumatischer Anschluss 5 G1/4 Nennweite(mm) 7
Min. Betriebsdruck(bar) 0 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Steuerdruck(bar) 2
Max. Steuerdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support