Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Design | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745258206 | 1600.0 | ||
387.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745260193 | 5500.0 | ||
578.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745260414 | 6700.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745260629 | 8300.0 | ||
859.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745260865 | 11250.0 | ||
483.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745262364 | 5700.0 | ||
617.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745262722 | 7220.0 | ||
192.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745265303 | 2300.0 | ||
207.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745265587 | 3280.0 | ||
261.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745265839 | 3300.0 | ||
414.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745266386 | 5000.0 | ||
452.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745266621 | 6570.0 | ||
1,174.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745268007 | 17000.0 | ||
2,208.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745268410 | 29600.0 | ||
786.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745268731 | 14600.0 | ||
1,351.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745269882 | 22800.0 | ||
1,511.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745270017 | 26900.0 | ||
916.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745276712 | 13400.0 | ||
1,119.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745277061 | 16500.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745299001 | 4100.0 | ||
509.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745299582 | 7130.0 | ||
623.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745299803 | 8300.0 | ||
657.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745300097 | 11020.0 | ||
377.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745300486 | 4900.0 | ||
2,603.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745301360 | 37900.0 | ||
369.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745301933 | 6400.0 | ||
540.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745302671 | 6500.0 | ||
644.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745303067 | 9500.0 | ||
712.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745304637 | 11800.0 | ||
285.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745305436 | 2900.0 | ||
540.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745306815 | 8100.0005 | ||
985.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745307546 | 17000.0 | ||
1,408.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745307706 | 23500.0 | ||
1,716.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745307898 | 29600.0 | ||
753.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745308239 | 14600.0 | ||
920.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745309359 | 18200.0 | ||
1,436.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745309786 | 22300.0 | ||
1,564.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745309922 | 26900.0 | ||
2,327.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745310089 | 38100.0 | ||
852.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745317552 | 18590.0 | ||
1,087.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745317958 | 22000.0 | ||
1,230.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745318252 | 27500.0 | ||
1,734.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745318528 | 32300.0 | ||
295.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Festes Lager | 9008745327308 | 2600.0 | ||
449.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Festes Lager | 9008745328060 | 5500.0 | ||
1,318.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Festes Lager | 9008745328763 | 15500.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Bohrung | Zylindrische Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Messing | Spielraum | Leicht erhöhte lichte Höhe | Stromisolierung | Keine Isolation |
Äußerer Ring | Ohne Nut- / Schmierlöcher | Dichtung | None open bearing | Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften