Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
16020 C3
Teilenummer
|
---|
16020 C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Präzision (JIS) | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.74 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 150 | 16 | Klasse 0 | 7316577298119 | 100 | 150 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 915.0 | 16 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugellager / C3 Serie, die Teilenummer ist 16020 C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16020 C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Präzision (JIS)
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Gewicht(g)
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
16010 C3 |
16011 C3 |
16015 C3 |
16024 C3 |
16036 C3 |
6001 C3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Präzision (JIS) | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 80 | 10 | Klasse 6 | 7316571007953 | 50 | 80 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 179.0 | 10 | ||
32.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55 | 90 | 11 | Klasse 6 | 7316570916683 | 55 | 90 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 261.0 | 11 | ||
58.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 115 | 13 | Klasse 0 | 7316577015945 | 75 | 115 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 451.0 | 13 | ||
172.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 120 | 180 | 19 | Klasse 0 | 7316571179742 | 120 | 180 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1560.0 | 19 | ||
709.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 280 | 31 | Klasse 0 | 7316570583779 | 180 | 280 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 6486.0 | 31 | ||
2.96 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 28 | 8 | Klasse 5 | 7316571364704 | 12 | 28 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 20.0 | 8 |