Hersteller-Teilenummer: 6303 -2RSCS
Marke: ZEN
Preis: 2.43 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6303 -2RSCS
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | lichte Höhe zwischen CN/C0 und C3 | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad | Gewicht(g) | 113.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften