Hersteller-Teilenummer: LJT7/8
Marke: NKE BEARINGS
Preis: 134.60 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LJT7/8
[d] Innendurchmesser(mm) | 22.225 | [D] Aussendurchmesser(mm) | 50.8 | [B] Breite(mm) | 14.286 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
EAN | 9008745235665 | Dichtung | None open bearing | Temperaturbereich | -20 to +150 degrees |
Gewicht(g) | 145.0 | Anordnung | Normalausführung | Kontaktwinkel | 35 Grad |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / LJT7/8 / einreihig / Kontaktwinkel 35°, die Teilenummer ist LJT7/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LJT7/8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften