Schrägkugellager / 3□□□, B-2RSTV Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / P0 / Kontaktwinkel 32°

Schrägkugellager / 3□□□, B-2RSTV Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / P0 / Kontaktwinkel 32°
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von NKE BEARINGS berücksichtigt werden. In der übergeordneten Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Schrägkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3200 B-2RSTV
3202 B-2RSTV
3204 B-2RSTV
3206 B-2RSTV
3207 B-2RSTV
3208 B-2RSTV
3211 B-2RSTV
3212 B-2RSTV
3300 B-2RSTV
3301 B-2RSTV
3302 B-2RSTV
3303 B-2RSTV
3304 B-2RSTV
3305 B-2RSTV
3306 B-2RSTV
3308 B-2RSTV
3310 B-2RSTV
3311 B-2RSTV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

22.74 €

1 4 Arbeitstage 900874513604750

23.55 €

1 4 Arbeitstage 900874513649860

24.01 €

1 4 Arbeitstage 9008745136788150.0

31.53 €

1 4 Arbeitstage 9008745137082291.0

37.37 €

1 4 Arbeitstage 9008745137204451.0

45.72 €

1 4 Arbeitstage 9008745137341550

71.98 €

1 4 Arbeitstage 90087451376311030.0

91.76 €

1 4 Arbeitstage 90087451377301360.0

27.78 €

1 4 Arbeitstage 900874513956780.0

29.10 €

1 4 Arbeitstage 900874513977230

30.00 €

1 4 Arbeitstage 9008745139888127.00001

31.38 €

1 4 Arbeitstage 9008745139956190

33.88 €

1 4 Arbeitstage 9008745140037216.0

38.75 €

1 4 Arbeitstage 9008745140136339.0

48.47 €

1 4 Arbeitstage 9008745140242546.0

71.05 €

1 4 Arbeitstage 90087451404641070

98.55 €

1 4 Arbeitstage 90087451407301825.0

143.40 €

1 4 Arbeitstage 90087451409902400.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Anordnung Normalausführung Kontaktwinkel 32 Grad

Technischer Support