Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7204 BECBTVP |
7208 BECBTVP |
7215 BECBTVP |
7217 BECBTVP |
7302 BECBTVP |
7303 BECBTVP |
7307 BECBTVP |
7308 BECBTVP |
7317 BECBTVP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 9008745198397 | 110.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9008745198960 | 410.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9008745199813 | 1200.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9008745200052 | 1900.0 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745201509 | 80.0 | ||
26.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745201608 | 110.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9008745201912 | 460 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9008745201998 | 630.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9008745202711 | 4600.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Käfig | Polyamid | Spielraum | Normal radial clearance |
Dichtung | None open bearing | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad | Anordnung | Lagerpaar mit geringem lichte Höhe in O- und X-Anordnung |
Kontaktwinkel | 40 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften