Hersteller-Teilenummer: 7307 BEGATVP
Marke: NKE BEARINGS
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7307 BEGATVP
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Käfig | Polyamid | Spielraum | Normal radial clearance |
EAN | 9008745201929 | Dichtung | None open bearing | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Gewicht(g) | 460 | Anordnung | Normalausführung | Kontaktwinkel | 40 Grad |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / BEGATVP Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40° / Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 7307 BEGATVP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7307 BEGATVP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften