Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745143540 | 20 | ||
8.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745143557 | 20 | ||
7.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745143571 | 20 | ||
8.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745143588 | 30 | ||
8.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745143601 | 40 | ||
8.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745143618 | 60 | ||
9.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745143625 | 70.0 | ||
12.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745143649 | 120 | ||
14.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745143656 | 150.0 | ||
18.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745143670 | 240 | ||
21.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745143687 | 290 | ||
24.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745143700 | 360.0 | ||
28.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745143724 | 420.0 | ||
32.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745143731 | 430.0 | ||
36.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745143755 | 460 | ||
43.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745143762 | 690.0 | ||
75.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745143793 | 1080.0 | ||
89.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745143816 | 1590 | ||
212.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 2260.0 | ||
9.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745130588 | 30 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745130595 | 30 | ||
9.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745130601 | 50 | ||
10.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745130618 | 50 | ||
10.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745130625 | 80.0 | ||
11.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745130632 | 130 | ||
13.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745130656 | 133.0 | ||
16.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745130663 | 220.0 | ||
18.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745130670 | 270 | ||
20.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 73 | 9008745130687 | 320.0 | ||
22.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745130694 | 390.0 | ||
31.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745130700 | 610.0 | ||
34.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745130717 | 690.0 | ||
39.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745130724 | 770.0 | ||
43.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745130731 | 810.0 | ||
69.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745130779 | 1290.0 | ||
81.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745130786 | 1770.0 | ||
170.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745130830 | 2860.0 | ||
16.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745131202 | 180 | ||
18.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745131219 | 270 | ||
22.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745131226 | 390.0 | ||
43.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745131257 | 940.0 | ||
67.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745131271 | 1370 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Sheet steel cage | Temperaturbereich | -30 to +150 degrees | Winkeleinstellung | Nicht Winkel verstellbar |
Betriebsrichtung | einseitig wirksam | Produktauswahl | Axiales Rillenkugellager ohne Unterlegscheibe(n) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften