Hersteller-Teilenummer: MJ5/8-2RS
Marke: NKE BEARINGS
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MJ5/8-2RS
[d] Innendurchmesser(mm) | 15.88 | [D] Aussendurchmesser(mm) | 46.04 | [B] Breite(mm) | 15.88 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | EAN | 9008745237874 |
Äußerer Ring | Without flange/groove | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad | Gewicht(g) | 129.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / MJ5/8-2RS, 2RS Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS, die Teilenummer ist MJ5/8-2RS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MJ5/8-2RS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften