Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745102844 | 15.0 | ||
5.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745102882 | 19 | ||
5.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745102936 | 30 | ||
5.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103001 | 32 | ||
6.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103070 | 50 | ||
7.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103155 | 62 | ||
2.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745146473 | 18.0 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745146992 | 22.0 | ||
2.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745147425 | 31.0 | ||
3.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745148484 | 66.0 | ||
3.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745149030 | 82 | ||
4.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745149658 | 119.0 | ||
5.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745150203 | 159.0 | ||
6.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745150753 | 197.0 | ||
8.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745151262 | 232.0 | ||
10.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745151750 | 267.0 | ||
13.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745152207 | 390.0 | ||
15.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745152658 | 420.0 | ||
27.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745153037 | 445.0 | ||
34.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745153419 | 615.0 | ||
39.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 660.0 | ||
47.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745154126 | 850.0 | ||
53.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745154461 | 900.0 | ||
63.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745154829 | 1220.0 | ||
81.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745155512 | 1420.0 | ||
104.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745155857 | 1600.0 | ||
125.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745156182 | 1970.0 | ||
146.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745156519 | 2250.0 | ||
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745158605 | 7.0 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745158940 | 10 | ||
8.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160172 | 10 | ||
8.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160448 | 10 | ||
9.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160561 | 10 | ||
12.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160813 | 22.0 | ||
17.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160950 | 30 | ||
20.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161070 | 29.0 | ||
22.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161186 | 35.0 | ||
26.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161308 | 39.0 | ||
30.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161438 | 52.0 | ||
42.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161605 | 110.0 | ||
47.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161698 | 130 | ||
51.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161773 | 140 | ||
64.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161933 | 155.0 | ||
81.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162015 | 270 | ||
97.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162213 | 295.0 | ||
105.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162329 | 310 | ||
112.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162428 | 330.0 | ||
122.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162503 | 500.0 | ||
8.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745164309 | 10 | ||
8.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745164422 | 10 | ||
8.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745164552 | 10 | ||
9.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745164699 | 10 | ||
10.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745164842 | 36.0 | ||
18.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165115 | 48.0 | ||
25.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165276 | 74.0 | ||
30.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165528 | 130 | ||
36.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165658 | 130 | ||
50.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165818 | 190 | ||
53.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165917 | 200 | ||
59.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745166006 | 340.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Beidseitig abdecken | Temperaturbereich | -20 to +150 degrees |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften