Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 23/1/2022 bis 0:00 (CET) 24/1/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sensor, polarisierter Schalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SA1E-PP2-SET

Teilenummer
SA1E-PP2-SET
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

66.60 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 1 Anschluss Kabel 1 m Steckverbinder (Sensor) Kabel. offenes Ende
Funktionen (Lichtschranken) Dark-ON | Filter IP-Schutzart IP67 Maximale Betriebsspannung(V DC) 30
Maximale Reichweite (offenes Feld)(m) 2.5 Maximale Temperatur(°C) +55 Minimale Betriebsspannung(V DC) 10
Temperatur(°C) -25 Betriebsspannung (Bereich) 10 - 30 V DC Betriebstemperaturbereich(°C) -25 - +55
Betriebsspannung(V DC) 10 - 30 Ausgang (Stromstärke)(mA) PNP. 30 V/DC. Maximale Spannung: 100 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) PNP
Größe (Höhe)(mm) 32.7 Größe (Tiefe)(mm) 19.5 Größe (Breite)(mm) 10.8
Artikelausführung Retroreflektierende Lichtschranke Bereich(m) 1 -2.5 mm Reichweite (min.) (Freifläche)(m) 0.1
Reaktionszeit(Frau) 1 Typ SA1E-PP2-SET Modell (Herstellermodell) SA1E-PP2-SET
Ausführung (verschied.) Sensor polarisierten Schalter

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor, polarisierter Schalter, die Teilenummer ist SA1E-PP2-SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SA1E-PP2-SET.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support