Hersteller-Teilenummer: SA1E-PP1-SET
Marke: IDEC
Preis: 67.20 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SA1E-PP1-SET
Kabellänge(m) | 1 | Anschluss | Kabel 1 m | Steckverbinder (Sensor) | Kabel. offenes Ende |
---|---|---|---|---|---|
Funktionen (Lichtschranken) | Licht-ON | Filter | IP-Schutzart | IP67 | Maximale Betriebsspannung(V DC) | 30 |
Maximale Reichweite (offenes Feld)(m) | 2.5 | Maximale Temperatur(°C) | +55 | Minimale Betriebsspannung(V DC) | 10 |
Temperatur(°C) | -25 | Betriebsspannung (Bereich) | 10 - 30 V DC | Betriebstemperaturbereich(°C) | -25 - +55 |
Betriebsspannung(V DC) | 10 - 30 | Ausgang (Stromstärke)(mA) | PNP. 30 V/DC. Maximale Spannung: 100 | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | PNP |
Größe (Höhe)(mm) | 32.7 | Größe (Tiefe)(mm) | 19.5 | Größe (Breite)(mm) | 10.8 |
Artikelausführung | Retroreflektierende Lichtschranke | Bereich(m) | 1 -2.5 mm | Reichweite (min.) (Freifläche)(m) | 0.1 |
Reaktionszeit(Frau) | 1 | Typ | SA1E-PP1-SET | Modell (Herstellermodell) | SA1E-PP1-SET |
Ausführung (verschied.) | Sensor -reflektierende polarisies hellschaltend |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor polarisied, hellschaltend, die Teilenummer ist SA1E-PP1-SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SA1E-PP1-SET.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften