Bedienknopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A1311860
A1312560
A1316240
A2610040
A2610048
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Achse Achse
(mm)
Farbe Werkstoff (Details) Werkstoff Größe (Höhe)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -6SchwarzDuroplastDuroplast12.518.8A1311860

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -6SchwarzThermoplastThermoplast19.720.7A1312560

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -4SchwarzThermoplastThermoplast12.316.4A1316240

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Versetzt4SchwarzKombiknöpfe. Abdeckungen. Zeiger wählt. Zifferblätter und Mutterabdeckungen aus ABS (UL 94 HB) · Zifferblatt mit Polycarbonat-Nummer. transparent.Acrylnitril-Butadien-Styrol-Polycarbonat (PC)1410A2610040

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Versetzt4GrauKombiknöpfe. Abdeckungen. Zeiger wählt. Zifferblätter und Mutterabdeckungen aus ABS (UL 94 HB) · Zifferblatt mit Polycarbonat-Nummer. transparent.Acrylnitril-Butadien-Styrol-Polycarbonat (PC)1410A2610048

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bedienknopffunktionen + Hand Artikelausführung Der Reglerknopf RoHS-konform Ja

Technischer Support