Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Lichtbarriere

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NX5PRVM5B-C

Teilenummer
NX5PRVM5B-C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

140.04 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type NX5PRVM5B-C Umgebungstemperatur(°C) -20 - +55 Kabellänge(m) 2
Anschluss Kabel 2 m Steckverbinder (Sensor) Kabel. offenes Ende Funktionen (Lichtschranken) Dark-ON
IP-Schutzart IP66 Maximale Betriebsspannung(V DC) 230|240 Maximale Reichweite (offenes Feld)(m) 5
Maximale Temperatur(°C) +55 Minimale Betriebsspannung(V DC) 12|24 Temperatur(°C) -25
Betriebsspannung (Bereich) 12. 24 - 230. 240 V DC. V AC Betriebsspannung(V AC) (± 10%) 12 - 230 V/DC und 24 - 240 Ausgang (Stromstärke)(A) Relais 250 V/AC/1 A.
Abholzeit (Details)(Frau) 10 Größe (Höhe)(mm) 62 Größe (Tiefe)(mm) 35
Größe (Breite)(mm) 18 Artikelausführung Retroreflektierende Lichtschranke Bereich(m) 5
Reaktionszeit(Frau) 10 Modell (Herstellermodell) NX5PRVM5B-C Ausführung (verschied.) Reflexionslichtbarriere

Sie befinden sich auf der Seite für Lichtbarriere, die Teilenummer ist NX5PRVM5B-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NX5PRVM5B-C.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support