Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Retroreflektierende Lichtschranke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CY-192B-P-Y-C
CY-192VB-P-Y
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Lichtemission Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Modell (Herstellermodell) Wellenlänge
(nm)

48.00 €

4 Arbeitstage axial--CY-192B-P-Y-C-

48.17 €

4 Arbeitstage radial+55-25CY-192VB-P-Y875

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 2 Steckverbinder (Sensor) Kabel. offenes Ende Gehäusematerial Kunststoff
Funktionen (Lichtschranken) Dark-ON | w/o Filter IP-Schutzart IP67 Maximale Betriebsspannung(V DC) 24
Maximale Reichweite (offenes Feld)(m) 4 Minimale Betriebsspannung(V DC) 12 Betriebsspannung (Bereich) 12 - 24 V DC
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) PNP Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 46 Größe (⌀)(mm) 18
Artikelausführung Retroreflektierende Lichtschranke Reaktionszeit(Frau) 1 Größe (Sensoren) M18
Sender LED IR

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support