Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CY-191VA-P-Y
Kabellänge(m) | 2 | Steckverbinder (Sensor) | Kabel. offenes Ende | Gehäusematerial | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Funktionen (Lichtschranken) | Licht-ON | Filter | IP-Schutzart | IP67 | Lichtemission | radial |
Maximale Betriebsspannung(V DC) | 24 | Maximale Reichweite (offenes Feld)(m) | 2 | Maximale Temperatur(°C) | +55 |
Minimale Betriebsspannung(V DC) | 12 | Temperatur(°C) | -25 | Betriebsspannung (Bereich) | 12 - 24 V DC |
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | PNP | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 48 | Größe (⌀)(mm) | 18 |
Artikelausführung | Retroreflektierende Lichtschranke | Reaktionszeit(Frau) | 1 | Größe (Sensoren) | M18 |
Sender | LED rot | Modell (Herstellermodell) | CY-191VA-P-Y | Wellenlänge(nm) | 665 |
Sie befinden sich auf der Seite für Reflektierende Lichtschranke, die Teilenummer ist CY-191VA-P-Y.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CY-191VA-P-Y.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften