Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DSEI2X61-12B
Gehäuseausführung | SOT-227B | Ausführung des Oberteils (Diode) | Array - 2 x 2 | Gehäusemodell (Halbleiter) | SOT 227 4 |
---|---|---|---|---|---|
Durchlassstrom I (F)(A) | 52 | Spannung(A) | 60 | Spannung U (F)(V) | 2.5 |
I (FSM 50 Hz)(A) | 450 | I (FSM 60 Hz)(A) | 500 | Hersteller - Code (Komponenten) | IXY |
Hersteller | IXYS | Befestigungsart | Gehäuse | Einsatztemperatur (maximal) (num)(°C) | +150 |
Einsatztemperatur (min.) (Num)(°C) | -40 | Artikelausführung | Standard- Diode Brücke | Sperrstrom I (r) umkehren(mA) | 2.2 |
Referenz des umgekehrten Leckstroms I (r)(V) | 1200 | Umkehrwiederherstellungszeit T (rr)(ns) | 60 | Serie (Halbleiter) | FRED |
Typ | DSEI2X61-12B | Modell (Herstellermodell) | DSEI2X61-12B |
Sie befinden sich auf der Seite für Standard- Diode Brücke, die Teilenummer ist DSEI2X61-12B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DSEI2X61-12B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften