Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 23/1/2022 bis 0:00 (CET) 24/1/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kühlkörper【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
077.25
077.55
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
ohmscher Widerstand R (th)
(K/W)
Modell (Herstellermodell)

208.52 €

5 Stk. pro Packung

auf Anfrage 7065.5106.52077.25

264.56 €

5 Stk. pro Packung

auf Anfrage 67.5111.51000.9077.55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Werkstoff Aluminium Materialeigenschaften eloxiert
Verpackungsart (Komponenten) Fach Artikelausführung Kühlkörper RoHS-konform Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support