Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Sensor, W.BGS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

628-000-697

Teilenummer
628-000-697
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

-

auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckverbinder (Sensor) M12 (5-polig) Funktionen (Lichtschranken) Hell-EIN | Dunkel-EIN | Hintergrundunterdrückung Maximale Betriebsspannung(V DC) 30
Maximale Reichweite (offenes Feld)(mm) 5000 Maximale Temperatur(°C) +60 Minimale Betriebsspannung(V DC) 18
Temperatur(°C) -40 Betriebsspannung (Bereich) 18 - 30 V DC Größe (Höhe)(mm) 50
Größe (Tiefe)(mm) 50.08 Größe (Breite)(mm) 23 Artikelausführung Laser retroreflektierender Sensor
RoHS-konform Ja Schaltfrequenz(Hz) 500 Sender SC Laser rot
Modell (Herstellermodell) LHL-C55PA-TMS-107-501 Wellenlänge(nm) 650

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor, W.BGS, die Teilenummer ist 628-000-697.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 628-000-697.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support