Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Rahmenöse【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3472086

Teilenummer
3472086
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?

80.60 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 40 Größe (⌀)(mm) 8
Artikelausführung Ösenbolzen Gewindegröße M8

Sie befinden sich auf der Seite für Rahmenöse, die Teilenummer ist 3472086.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3472086.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support