• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einweglichtschranke / LED

Einweglichtschranke / LED
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: OGS-OOKG/US

Marke: IFM

Preis: 52.03

Lieferzeit: 31 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OGS-OOKG/US

Teilenummer
OGS-OOKG/US
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.03 €

1 Verfügbar 31 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckverbinder (Sensor) M12 (4-polig) IP-Schutzart IP67 Maximale Betriebsspannung(V DC) 30
Maximale Reichweite (offenes Feld)(m) 8 Maximale Temperatur(°C) +60 Minimale Betriebsspannung(V DC) 10
Temperatur(°C) -25 Betriebsspannung (Bereich) 10 - 30 V DC Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 44
Artikelausführung Einweg-Lichtschranke Modell (Herstellermodell) OGS100 Größe (⌀)(mm) 18
Größe (Sensoren) M18 Sender LED rot Wellenlänge(nm) 645

Sie befinden sich auf der Seite für Einweglichtschranke / LED, die Teilenummer ist OGS-OOKG/US.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OGS-OOKG/US.

Technischer Support