Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LX101 |
LX101P |
LX101Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Steckverbinder (Sensor) | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545.48 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | 2x NPN | LX101 | |
545.48 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | 2x PNP | LX101P | |
545.48 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | - | M12 (4-polig) | NPN | LX101Z |
Loading...
IP-Schutzart | IP67 | Maximale Betriebsspannung(V DC) | 24 | Maximale Temperatur(°C) | +55 |
---|---|---|---|---|---|
Minimale Betriebsspannung(V DC) | 12 | Temperatur(°C) | -10 | Betriebsspannung (Bereich) | 12 - 24 V DC |
Größe (Höhe)(mm) | 57 | Größe (Breite)(mm) | 24 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 35 |
Artikelausführung | Sensor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Steckverbinder (Sensor)
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften