Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 23/1/2022 bis 0:00 (CET) 24/1/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Reflektierender fotoelektrischer Sensor mit einstellbarer Reichweite, RX-LS200

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RXLS200P

Teilenummer
RXLS200P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

263.29 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 3 Steckverbinder (Sensor) Kabel. offenes Ende IP-Schutzart IP67
Maximale Betriebsspannung(V DC) 24 Maximale Reichweite (offenes Feld)(mm) 200 Maximale Temperatur(°C) +60
Minimale Betriebsspannung(V DC) 12 Temperatur(°C) -25 Betriebsspannung (Bereich) 12 - 24 V DC
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) PNP Größe (Höhe)(mm) 35 Größe (Tiefe)(mm) 35
Größe (Breite)(mm) 14 Artikelausführung Triangulationssensor Reaktionszeit(Frau) 1
Modell (Herstellermodell) RXLS200P

Sie befinden sich auf der Seite für Reflektierender fotoelektrischer Sensor mit einstellbarer Reichweite, RX-LS200, die Teilenummer ist RXLS200P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RXLS200P.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support