Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KT5110 |
KT5111 |
KT5114 |
KT5310 |
KT5350 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Steckverbinder (Sensor) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Modell (Sensoren) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | 29 | KT5110 | Statisch | |
95.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | 29 | KT5111 | Dynamisch | |
91.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.5 | M12 (4-polig) | 29 | KT5017 | Statisch | |
147.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | 32 | KT5310 | Statisch | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | 32 | KT5350 | Bistabil |
Loading...
Kontaktschalter | 1 Hersteller | Maximale Betriebsspannung(V DC) | 30 | Maximale Temperatur(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Minimale Betriebsspannung(V DC) | 12 | Temperatur(°C) | -40 | Betriebsspannung (Bereich) | 12 - 30 V DC |
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | PNP | Größe (Höhe)(mm) | 31 | Artikelausführung | Kapazitiver Sensor |
Größe (Sensoren) | M22 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Steckverbinder (Sensor)
Größe (⌀)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Modell (Sensoren)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften