Schrägkugellager / 72□□, 7309, BECBJ Serie / Stahlblechkäfig / einreihig (Teilenummern)

Schrägkugellager / 72□□, 7309, BECBJ Serie / Stahlblechkäfig / einreihig
Bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Schrägkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie weitere Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7212 BECBJ
7213 BECBJ
7217 BECBJ
7309 BECBJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

138.75 €

1 17 Arbeitstage 7316571048581816.0

150.23 €

1 4 Arbeitstage 73165709717981036.0

247.43 €

1 4 Arbeitstage 73165709324611900.0

86.83 €

1 4 Arbeitstage 7316570107890875.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Anordnung Lagerpaar mit einem geringen lichte Höhe in O- und X-Arrangem Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Kontaktwinkel 40 degrees Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support