Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7218 BEGAF |
7310 BEGAF |
7320 BEGAF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
470.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570966718 | 2215.0 | ||
204.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577089366 | 1176.0 | ||
961.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571055442 | 7978.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 5 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Anordnung | Bearing pair with light preload in O- and X-arrangement | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Kontaktwinkel | 40 degrees | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften