Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YAR211-203 -2F |
YEL205-100-2F |
YEL206-104 -2F |
YEL207-107 -2F |
YEL209 -2F |
YEL210 -2F |
YEL211-2F |
YEL212-2F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | EAN | Fixierung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55.562 | 55.6 | 7316577039187 | Threaded pins | 995.0 | ||
31.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25.4 | - | 7316576616808 | Eccentric locking collar | 230.0 | ||
38.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 31.75 | 48.4 | 7316577029768 | Eccentric locking collar | 330.0 | ||
45.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 36.513 | - | 7316577754721 | Eccentric locking collar | 505.0 | ||
50.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 7316570460773 | Eccentric locking collar | 779.0 | ||
54.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | - | Eccentric locking collar | 896.0 | ||
71.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 71.4 | 7316570040388 | Eccentric locking collar | 1295.0 | ||
93.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 77.8 | 7316570118209 | Eccentric locking collar | 1650.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Innenring | Widened inner ring on both sides | Äußerer Ring | Spherical |
Dichtung | Doppelseitige Gleitdichtung mit Fliehkraftscheibe | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
EAN
Fixierung
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften