Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6201-2RSC3LHT23 |
6204 -2RSC3LHT23 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571844862 | 37.0 | ||
13.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571819624 | 106.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 5 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Slightly increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Contact seals on both sides | Temperaturbereich | Für niedrige und hohe Temperaturen (-40 bis + 140 °C) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften