Rillenkugellager / 2RSHC3GJN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH / C3 (Teilenummern)

Rillenkugellager / 2RSHC3GJN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH / C3
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6202 -2RSHC3GJN
6304 -2RSHC3GJN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

10.90 €

1 12 Arbeitstage -45.0

18.73 €

1 17 Arbeitstage 7316572049464144.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support