Rillenkugellager / 2ZNR Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / CN / P6 / Aussenring

Rillenkugellager / 2ZNR Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / CN / P6 / Aussenring
Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der oberen Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6207 -2ZNR
6208 -2ZNR
6309 -2ZNR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

32.87 €

1 12 Arbeitstage 7316575803278292.0

40.59 €

1 17 Arbeitstage 7316570652451374.0

78.64 €

1 17 Arbeitstage 7316571011288850.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Ringnut mit Sicherungsring am Außenring
Dichtung Cover on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support