Hersteller-Teilenummer: 3214 A2ZMT33
Marke: SKF
Preis: 236.28 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3214 A2ZMT33
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Anordnung | Standard version | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Kontaktwinkel | 30 degrees | EAN | 7316571496108 |
Dichtung | Cover on both sides | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 1670.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / A2ZMT33 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / Kontaktwinkel 30°, die Teilenummer ist 3214 A2ZMT33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3214 A2ZMT33.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften