Hersteller-Teilenummer: 6204 C5
Marke: SKF
Preis: 8.94 €
Lieferzeit: 17 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6204 C5
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 5 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Extremely increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | EAN | 7316576630217 |
Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Gewicht(g) | 102.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6204 C5, C5 Serie / einreihig / P5, die Teilenummer ist 6204 C5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6204 C5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften