Rillenkugellager / E-2RS1TN9 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1

Rillenkugellager / E-2RS1TN9 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2212 E-2RS1TN9

Teilenummer
2212 E-2RS1TN9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

96.80 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamide cage Spielraum Normal radial clearance
EAN 7316577004000 Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -30 bis + 100 °C.
Gewicht(g) 1100.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / E-2RS1TN9 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1, die Teilenummer ist 2212 E-2RS1TN9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2212 E-2RS1TN9.

Technischer Support