Rillenkugellager / 60□□, 62□□, 63□□, ZC3 Serie / einreihig / einseitig Abdeckung / Z / C3

Rillenkugellager / 60□□, 62□□, 63□□, ZC3 Serie / einreihig / einseitig Abdeckung / Z / C3
Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6004 -ZC3
6201 -ZC3
6203-ZC3
6208-ZC3
6209 -ZC3
6211 -ZC3
6212 -ZC3
6310 -ZC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

7.35 €

1 17 Arbeitstage Klasse 5731657136478067.0

6.56 €

1 17 Arbeitstage Klasse 5731657136713236.0

7.92 €

1 17 Arbeitstage Klasse 5731657136729363.0

24.81 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316571369105357.0

30.88 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316571369211409.0

37.67 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316571369433600.0

52.62 €

1 17 Arbeitstage Klasse 67316571369549773.0

55.75 €

1 17 Arbeitstage Klasse 673165713662271059.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Slightly increased radial clearance
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Cover on one side
Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support