Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6308 -ZZC3HT |
6314 -ZZC3HT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.24 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316571092911 | 635.0 | ||
140.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316572329009 | 2605.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Cover on both sides |
Temperaturbereich | Für hohe Temperaturen (-20 bis + 130 °C) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften