Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GE30 AX
Betriebstemperaturbereich(℃) | -40::75 | Innendurchmesser(mm) | 75 | Instandhaltung | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | Wartungsbedürftige Version | Dichtung | None open bearing | Gewicht(g) | 650.0 |
Breite(mm) | 4012802534580 |
Sie befinden sich auf der Seite für Axialkugellager AX-Serie, die Teilenummer ist GE30 AX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GE30 AX.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften