Hersteller-Teilenummer: 3309 B-2ZTV
Marke: NKE BEARINGS
Preis: 82.47 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3309 B-2ZTV
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Käfig | Polyamid | Spielraum | Normal radial clearance |
EAN | 9008745140594 | Dichtung | Beidseitig abdecken | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Gewicht(g) | 1300.0 | Anordnung | Normalausführung | Kontaktwinkel | 32 Grad |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / B-2ZTV Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 3309 B-2ZTV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3309 B-2ZTV.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften