Hersteller-Teilenummer: 51110
Marke: NKE BEARINGS
Preis: 15.29 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
51110
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Sheet steel cage | EAN | 9008745143663 | Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. |
Gewicht(g) | 160.0 | Winkeleinstellung | Nicht Winkel verstellbar | Betriebsrichtung | Einseitig Richtung Lager |
Produktauswahl | Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n) |
Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Rillenkugellager / 51110 / einseitig wirkend, die Teilenummer ist 51110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 51110.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften