Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
204 NPPB |
205 NPPB |
206 NPPB |
207 NPPB |
208 NPPB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745729355 | 110.0 | ||
9.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745726835 | 130 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9008745726842 | 200 | ||
14.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745726859 | 290 | ||
18.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745726866 | 370.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Äußerer Ring | Kugelförmig | Dichtung | Lippendichtung auf beiden Seiten |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Fixierung | Keine zusätzliche Montagemöglichkeit | Innenring | Kein verbreiterter Innenring |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften