Rillenkugellager / 6208-2RS2, 2RS2 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS2

Rillenkugellager / 6208-2RS2, 2RS2 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS2
Bei der Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6208-2RS2

Teilenummer
6208-2RS2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.38 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 9008745172861
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 372.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6208-2RS2, 2RS2 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS2, die Teilenummer ist 6208-2RS2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6208-2RS2.

Technischer Support