Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
16006 -2Z |
61804 -2Z |
61908 -2Z |
6213 -2Z |
6226 -2Z |
6313 -2Z |
6320 -2Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745103230 | 90.0 | ||
10.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745160691 | 20 | ||
26.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745165412 | 110.0 | ||
40.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745175862 | 989.0 | ||
347.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 6220.0 | ||
71.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745190575 | 2140.0 | ||
301.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745192975 | 7510.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Beidseitig abdecken |
Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften