Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61808-2ZC3 |
61914 -2ZC3 |
6210-2ZC3 |
6216 -2ZC3 |
6306 -2ZC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161193 | 35.0 | ||
59.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745166013 | 340.0 | ||
13.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745174261 | 470.0 | ||
63.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745177095 | 1420.0 | ||
7.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745186981 | 350.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Slightly increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Beidseitig abdecken | Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften