Hersteller-Teilenummer: 626-2ZC3HT170
Marke: ZEN
Preis: 1.12 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
626-2ZC3HT170
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Leicht erhöhte lichte Höhe |
Temperaturbereich | -40 bis + 170 °C. | Gewicht(g) | 10.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2ZC3HT170 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3, die Teilenummer ist 626-2ZC3HT170.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 626-2ZC3HT170.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften