Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Standard-Kugelschienen aus Stahl
Herausragende Eigenschaften
▶ Höchste Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen
▶ Hohe Drehmomentbelastbarkeit
Bewährtes Abdeckband für die Befestigungsbohrungen der Kugelschiene ▶ Eine Abdeckung für alle Bohrungen, spart Zeit und Kosten ▶ Aus korrosionsbeständigem Federstahl nach DIN EN 10088 ▶ Einfach und sicher in der Montage ▶ Aufklipsen und sichern |
Bauform- und Modellübersicht
Kugelschienen mit Abdeckband und Bandsicherungen
aus Aluminium
Kugelschienen mit Abdeckband und verschraubten
Schutzkappen aus Kunststoff
Kugelschienen mit Abdeckkappen aus Kunststoff
Definition Bauform Kugelschienen
Kriterium | Bezeichnung | Kurzzeichen (Beispiel) | ||
S | N | O | ||
Breite | Schmal | S | ||
Breit | B | |||
Länge | Normal | N | ||
Höhe | Standardhöhe | S | ||
Ohne Bodennut | O |
Von oben verschraubbar, mit Abdeckband aus korrosionsbeständigem Federstahl nach DIN EN 10088 und Bandsicherungen aus Aluminium
(ohne stirnseitige Gewindebohrung)
Hinweise
▶ Abdeckband sichern!
▶ Bandsicherungen im Lieferumfang.
▶ Montagehinweise beachten!
"Montageanleitung für Kugelschienenführungen" und "Montageanleitung für Abdeckband" bitte anfordern.
▶ Kugelschiene auch mehrteilig lieferbar.
Kugelschienen SNO R1605 .B. .. mit glatter Bodenfläche für Montageflächen aus Mineralgussbauteilen
In Größe 25-45 und der Genauigkeitsklasse P und SP lieferbar.
Optionen und Materialnummern
Größe | Kugelschiene mit Größe | Genauigkeitsklasse | Anzahl der Teilstücke ., Schienenlänge L (mm), .... | Teilung T (mm) | Empfohlene Schienenlänge gemäß Formel L = nB · T – 4 mm | |||||
N | H | P | SP | UP | Einteilig | Mehrteilig | Maximale Anzahl der Bohrungen nB | |||
15 | R1605 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60 | 64 |
20 | R1605 83 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60 | 64 |
25 | R1605 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60 | 64 |
30 | R1605 73 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 80 | 48 |
35 | R1605 33 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 80 | 48 |
45 | R1605 43 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 105 | 36 |
55 | R1605 53 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 120 | 32 |
65 | R1605 63 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 150 | 25 |
E.g.: | R1605 73 | 3 | 31, 1676 |
Größe | Maße (mm) | Masse m (kg/m) | ||||||||||||
A2 | D | F42) | F5 | F6 | H21) | Lmax | N6±0,5 | S5 | T | T1min | T1S3) | T1max | ||
15 | 15 | 7,4 | 7,3 | 12 | 2,0 | 16,30 | 3836 | 10,3 | 4,5 | 60 | 12 | 28,0 | 50 | 1,4 |
20 | 20 | 9,4 | 7,1 | 12 | 2,0 | 20,75 | 5816 | 13,2 | 6,0 | 60 | 13 | 28,0 | 50 | 2,4 |
25 | 23 | 11,0 | 8,2 | 13 | 2,0 | 24,45 | 5816 | 15,2 | 7,0 | 60 | 13 | 28,0 | 50 | 3,2 |
30 | 28 | 15,0 | 8,7 | 13 | 2,0 | 28,55 | 5836 | 17,0 | 9,0 | 80 | 16 | 38,0 | 68 | 5,0 |
35 | 34 | 15,0 | 11,7 | 16 | 2,2 | 32,15 | 5836 | 20,5 | 9,0 | 80 | 16 | 38,0 | 68 | 6,8 |
45 | 45 | 20,0 | 12,5 | 18 | 2,2 | 40,15 | 5771 | 23,5 | 14,0 | 105 | 18 | 50,5 | 89 | 10,5 |
55 | 53 | 24,0 | 14,0 | 17 | 3,2 | 48,15 | 3836 | 29,0 | 16,0 | 120 | 20 | 58,0 | 102 | 16,2 |
65 | 63 | 26,0 | 15,0 | 17 | 3,2 | 60,15 | 3746 | 38,5 | 18,0 | 150 | 21 | 73,0 | 130 | 22,4 |
1) Maß H2 mit Abdeckband
Größe 15 mit Abdeckband 0,1 mm
Größe 20 - 30 mit Abdeckband 0,2 mm
Größe 35 - 65 mit Abdeckband 0,3 mm
2) Maß F4 mit Abdeckband
3) Vorzugsmaß T1S mit Toleranzen ±0,75 empfohlen.
4) Kugelschienen SNO mit glatter Bodenfläche (ohne Bodennut).
Von oben verschraubbar, mit Abdeckband aus korrosionsbeständigem Federstahl nach DIN EN 10088 und verschraubten Schutzkappen aus Kunststoff
(mit stirnseitiger Gewindebohrung)
Hinweise
▶ Abdeckband sichern!
▶ Schutzkappen mit Schrauben und Scheiben im Lieferumfang.
▶ Montagehinweise beachten!
"Montageanleitung für Kugelschienenführungen" und "Montageanleitung für Abdeckband" bitte anfordern.
▶ Kugelschiene auch mehrteilig lieferbar.
Kugelschienen SNO R1605 .D. .. mit glatter Bodenfläche für Montageflächen aus Mineralgussbauteilen
In Größe 25-45 und der Genauigkeitsklasse P und SP lieferbar.
Optionen und Materialnummern
Größe | Kugelschiene mit Größe | Genauigkeitsklasse | Anzahl der Teilstücke ., Schienenlänge L (mm), .... | Teilung T (mm) | Empfohlene Schienenlänge gemäß Formel L = nB · T – 4 mm | |||||
N | H | P | SP | UP | Einteilig | Mehrteilig | Maximale Anzahl der Bohrungen nB | |||
15 | R1605 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60 | 64 |
20 | R1605 86 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60 | 64 |
25 | R1605 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60 | 64 |
30 | R1605 76 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 80 | 48 |
35 | R1605 36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 80 | 48 |
45 | R1605 46 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 105 | 36 |
55 | R1605 56 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 120 | 32 |
65 | R1605 66 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 150 | 25 |
E.g.: | R1605 76 | 3 | 31, 1676 |
Größe | Maße (mm) | Masse m (kg/m) | ||||||||||||
A2 | D | F5 | F6 | H21) | Lmax | N6±0,5 | N11 | S5 | T | T1min2) | T1S4) | T1max | ||
15 | 15 | 7,4 | 14,0 | 6,5 | 16,30 | 3836 | 10,3 | 9,8 | 4,5 | 60 | 12 | 28,0 | 50 | 1,4 |
20 | 20 | 9,4 | 14,0 | 6,5 | 20,75 | 5816 | 13,2 | 13,0 | 6,0 | 60 | 13 | 28,0 | 50 | 2,4 |
25 | 23 | 11,0 | 15,2 | 6,5 | 24,45 | 5816 | 15,2 | 15,0 | 7,0 | 60 | 13 | 28,0 | 50 | 3,2 |
30 | 28 | 15,0 | 15,2 | 7,0 | 28,55 | 5836 | 17,0 | 18,0 | 9,0 | 80 | 16 | 38,0 | 68 | 5,0 |
35 | 34 | 15,0 | 18,0 | 7,0 | 32,15 | 5836 | 20,5 | 22,0 | 9,0 | 80 | 16 | 38,0 | 68 | 6,8 |
45 | 45 | 20,0 | 20,0 | 7,0 | 40,15 | 5771 | 23,5 | 30,0 | 14,0 | 105 | 18 | 50,5 | 89 | 10,5 |
55 | 53 | 24,0 | 20,0 | 7,0 | 48,15 | 3836 | 29,0 | 30,0 | 16,0 | 120 | 20 | 58,0 | 102 | 16,2 |
65 | 63 | 26,0 | 20,0 | 7,0 | 60,15 | 3746 | 38,5 | 40,0 | 18,0 | 150 | 21 | 73,0 | 130 | 22,4 |
1) Maß H2 mit Abdeckband
Größe 15 mit Abdeckband 0,1 mm
Größe 20 - 30 mit Abdeckband 0,2 mm
Größe 35 - 65 mit Abdeckband 0,3 mm
2) Bei Unterschreitung von T1min kein stirnseitiges Gewinde möglich. Abdeckband sichern.
3) Kugelschienen SNO mit glatter Bodenfläche (ohne Bodennut).
4) Vorzugsmaß T1S mit Toleranzen ±0,75 empfohlen.
Von oben verschraubbar, mit Abdeckkappen aus Kunststoff
Hinweise
▶ Abdeckkappen aus Kunststoff im Lieferumfang.
▶ Montagehinweise beachten!
"Montageanleitung für Kugelschienenführungen" bitte anfordern.
▶ Kugelschiene auch mehrteilig lieferbar.
Kugelschienen SNO R1605 .C. .. mit glatter Bodenfläche für Montageflächen aus Mineralgussbauteilen
In Größe 25-45 und der Genauigkeitsklasse P und SP lieferbar.
Optionen und Materialnummern
Größe | Kugelschiene mit Größe | Genauigkeitsklasse | Anzahl der Teilstücke ., Schienenlänge L (mm), .... | Teilung T (mm) | Empfohlene Schienenlänge gemäß Formel L = nB · T – 4 mm | |||||
N | H | P | SP | UP | Einteilig | Mehrteilig | Maximale Anzahl der Bohrungen nB | |||
15 | R1605 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60 | 64 |
20 | R1605 80 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60 | 64 |
25 | R1605 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 60 | 64 |
30 | R1605 70 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31, .... | 3., .... | 80 | 48 |
35 | R1605 30 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 80 | 48 |
45 | R1605 40 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 105 | 36 |
55 | R1605 50 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 120 | 32 |
65 | R1605 60 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 61, .... | 6., .... | 150 | 25 |
E.g.: | R1605 70 | 3 | 31, 1676 |
Größe | Maße (mm) | Masse m (kg/m) | |||||||||
A2 | D | H21) | Lmax | N6±0,5 | S5 | T | T1min2) | T1S2) | T1max | ||
15 | 15 | 7,4 | 16,20 | 3836 | 10,3 | 4,5 | 60 | 10 | 28,0 | 50 | 1,4 |
20 | 20 | 9,4 | 20,55 | 5816 | 13,2 | 6,0 | 60 | 10 | 28,0 | 50 | 2,4 |
25 | 23 | 11,0 | 24,25 | 5816 | 15,2 | 7,0 | 60 | 10 | 28,0 | 50 | 3,2 |
30 | 28 | 15,0 | 28,35 | 5836 | 17,0 | 9,0 | 80 | 12 | 38,0 | 68 | 5,0 |
35 | 34 | 15,0 | 31,85 | 5836 | 20,5 | 9,0 | 80 | 12 | 38,0 | 68 | 6,8 |
45 | 45 | 20,0 | 39,85 | 5771 | 23,5 | 14,0 | 105 | 16 | 50,5 | 89 | 10,5 |
55 | 53 | 24,0 | 47,85 | 3836 | 29,0 | 16,0 | 120 | 18 | 58,0 | 102 | 16,2 |
65 | 63 | 26,0 | 59,85 | 3746 | 38,5 | 18,0 | 150 | 20 | 73,0 | 130 | 22,4 |
1) Maß H2 ohne Abdeckband
2) Vorzugsmaß T1S mit Toleranzen ±0,75 empfohlen.
3) Kugelschienen SNO mit glatter Bodenfläche (ohne Bodennut).
Teilenummer
|
---|
R160510131.L=[80-3836/1] |
R160510231.L=[80-3836/1] |
R160510331.L=[80-3836/1] |
R160510431.L=[80-3836/1] |
R160513131.L=[84-3836/1] |
R160513231.L=[84-3836/1] |
R160513331.L=[84-3836/1] |
R160513431.L=[84-3836/1] |
R160516431.L=[84-3836/1] |
R160520131.L=[80-3836/1] |
R160520231.L=[80-3836/1] |
R160520331.L=[80-3836/1] |
R160520431.L=[80-3836/1] |
R160523131.L=[86-3836/1] |
R160523231.L=[86-3836/1] |
R160523331.L=[86-3836/1] |
R160523431.L=[86-3836/1] |
R160526431.L=[86-3836/1] |
R160530131.L=[104-3836/1] |
R160530231.L=[104-3836/1] |
R160530331.L=[104-3836/1] |
R160530431.L=[104-3836/1] |
R160533161.L=[112-3836/1] |
R160533261.L=[112-3836/1] |
R160533361.L=[112-3836/1] |
R160533461.L=[112-3836/1] |
R160536461.L=[112-3836/1] |
R160540131.L=[137-3776/1] |
R160540231.L=[137-3776/1] |
R160540331.L=[137-3776/1] |
R160540431.L=[137-3776/1] |
R160543161.L=[141-3776/1] |
R160543261.L=[141-3776/1] |
R160543361.L=[141-3776/1] |
R160543461.L=[141-3776/1] |
R160546461.L=[141-3776/1] |
R160550431.L=[156-3836/1] |
R160553461.L=[160-3836/1] |
R160556461.L=[160-3836/1] |
R160560431.L=[190-3746/1] |
R160563461.L=[192-3746/1] |
R160566461.L=[192-3746/1] |
R160570131.L=[104-3836/1] |
R160570231.L=[104-3836/1] |
R160570331.L=[104-3836/1] |
R160570431.L=[104-3836/1] |
R160573131.L=[112-3836/1] |
R160573231.L=[112-3836/1] |
R160573331.L=[112-3836/1] |
R160573431.L=[112-3836/1] |
R160576431.L=[112-3836/1] |
R160580131.L=[80-3836/1] |
R160580231.L=[80-3836/1] |
R160580331.L=[80-3836/1] |
R160580431.L=[80-3836/1] |
R160583131.L=[86-3836/1] |
R160583231.L=[86-3836/1] |
R160583331.L=[86-3836/1] |
R160583431.L=[86-3836/1] |
R160586431.L=[86-3836/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite - Führungsschiene (mm) | [L] Länge - Schiene (mm) | Genauigkeit | Nominale Teilenummer | H Dimension | T Dimension (mm) | Schienen Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 56 Arbeitstage | 15 | 80 ~ 3836 | SP klasse (Höchsten) | 15 | 16,20 | 60 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 15 | 80 ~ 3836 | Präzisionsklasse (Höher) | 15 | 16,20 | 60 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 15 | 80 ~ 3836 | Hochklasse (Hoch) | 15 | 16,20 | 60 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 15 | 80 ~ 3836 | Normalklasse (Normal) | 15 | 16,20 | 60 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 15 | 84 ~ 3836 | SP klasse (Höchsten) | 15 | 16,20 | 60 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 15 | 84 ~ 3836 | Präzisionsklasse (Höher) | 15 | 16,20 | 60 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 15 | 84 ~ 3836 | Hochklasse (Hoch) | 15 | 16,20 | 60 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 15 | 84 ~ 3836 | Normalklasse (Normal) | 15 | 16,20 | 60 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 15 | 84 ~ 3836 | Normalklasse (Normal) | 15 | 16,20 | 60 | mit Abdeckband und Schutzkappen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 23 | 80 ~ 3836 | SP klasse (Höchsten) | 25 | 24,25 | 60 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 23 | 80 ~ 3836 | Präzisionsklasse (Höher) | 25 | 24,25 | 60 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 23 | 80 ~ 3836 | Hochklasse (Hoch) | 25 | 24,25 | 60 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 23 | 80 ~ 3836 | Normalklasse (Normal) | 25 | 24,25 | 60 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 23 | 86 ~ 3836 | SP klasse (Höchsten) | 25 | 24,25 | 60 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 23 | 86 ~ 3836 | Präzisionsklasse (Höher) | 25 | 24,25 | 60 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 23 | 86 ~ 3836 | Hochklasse (Hoch) | 25 | 24,25 | 60 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 23 | 86 ~ 3836 | Normalklasse (Normal) | 25 | 24,25 | 60 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 23 | 86 ~ 3836 | Normalklasse (Normal) | 25 | 24,25 | 60 | mit Abdeckband und Schutzkappen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 34 | 104 ~ 3836 | SP klasse (Höchsten) | 35 | 31,85 | 80 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 34 | 104 ~ 3836 | Präzisionsklasse (Höher) | 35 | 31,85 | 80 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 34 | 104 ~ 3836 | Hochklasse (Hoch) | 35 | 31,85 | 80 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 34 | 104 ~ 3836 | Normalklasse (Normal) | 35 | 31,85 | 80 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 34 | 112 ~ 3836 | SP klasse (Höchsten) | 35 | 31,85 | 80 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 34 | 112 ~ 3836 | Präzisionsklasse (Höher) | 35 | 31,85 | 80 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 34 | 112 ~ 3836 | Hochklasse (Hoch) | 35 | 31,85 | 80 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 34 | 112 ~ 3836 | Normalklasse (Normal) | 35 | 31,85 | 80 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 34 | 112 ~ 3836 | Normalklasse (Normal) | 35 | 31,85 | 80 | mit Abdeckband und Schutzkappen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 45 | 137 ~ 3776 | SP klasse (Höchsten) | 45 | 39,85 | 105 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 45 | 137 ~ 3776 | Präzisionsklasse (Höher) | 45 | 39,85 | 105 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 45 | 137 ~ 3776 | Hochklasse (Hoch) | 45 | 39,85 | 105 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 45 | 137 ~ 3776 | Normalklasse (Normal) | 45 | 39,85 | 105 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 45 | 141 ~ 3776 | SP klasse (Höchsten) | 45 | 39,85 | 105 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 45 | 141 ~ 3776 | Präzisionsklasse (Höher) | 45 | 39,85 | 105 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 45 | 141 ~ 3776 | Hochklasse (Hoch) | 45 | 39,85 | 105 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 45 | 141 ~ 3776 | Normalklasse (Normal) | 45 | 39,85 | 105 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 45 | 141 ~ 3776 | Normalklasse (Normal) | 45 | 39,85 | 105 | mit Abdeckband und Schutzkappen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 53 | 156 ~ 3836 | Normalklasse (Normal) | 55 | 47,85 | 120 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 53 | 160 ~ 3836 | Normalklasse (Normal) | 55 | 47,85 | 120 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 53 | 160 ~ 3836 | Normalklasse (Normal) | 55 | 47,85 | 120 | mit Abdeckband und Schutzkappen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 63 | 190 ~ 3746 | Normalklasse (Normal) | 65 | 59,85 | 150 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 63 | 192 ~ 3746 | Normalklasse (Normal) | 65 | 59,85 | 150 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 63 | 192 ~ 3746 | Normalklasse (Normal) | 65 | 59,85 | 150 | mit Abdeckband und Schutzkappen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 28 | 104 ~ 3836 | SP klasse (Höchsten) | 30 | 28,35 | 80 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 28 | 104 ~ 3836 | Präzisionsklasse (Höher) | 30 | 28,35 | 80 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 28 | 104 ~ 3836 | Hochklasse (Hoch) | 30 | 28,35 | 80 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 28 | 104 ~ 3836 | Normalklasse (Normal) | 30 | 28,35 | 80 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 28 | 112 ~ 3836 | SP klasse (Höchsten) | 30 | 28,35 | 80 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 28 | 112 ~ 3836 | Präzisionsklasse (Höher) | 30 | 28,35 | 80 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 28 | 112 ~ 3836 | Hochklasse (Hoch) | 30 | 28,35 | 80 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 28 | 112 ~ 3836 | Normalklasse (Normal) | 30 | 28,35 | 80 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 28 | 112 ~ 3836 | Normalklasse (Normal) | 30 | 28,35 | 80 | mit Abdeckband und Schutzkappen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 20 | 80 ~ 3836 | SP klasse (Höchsten) | 20 | 20,55 | 60 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 20 | 80 ~ 3836 | Präzisionsklasse (Höher) | 20 | 20,55 | 60 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 20 | 80 ~ 3836 | Hochklasse (Hoch) | 20 | 20,55 | 60 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 20 | 80 ~ 3836 | Normalklasse (Normal) | 20 | 20,55 | 60 | mit Abdeckkappen aus Kunststoff | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 20 | 86 ~ 3836 | SP klasse (Höchsten) | 20 | 20,55 | 60 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 20 | 86 ~ 3836 | Präzisionsklasse (Höher) | 20 | 20,55 | 60 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 20 | 86 ~ 3836 | Hochklasse (Hoch) | 20 | 20,55 | 60 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 20 | 86 ~ 3836 | Normalklasse (Normal) | 20 | 20,55 | 60 | mit Abdeckband und Bandsicherungen | ||
- | 1 | 56 Arbeitstage | 20 | 86 ~ 3836 | Normalklasse (Normal) | 20 | 20,55 | 60 | mit Abdeckband und Schutzkappen |
Loading...
Ausführung - Schiene | Standardschiene | Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Kugelausrichtung | Mittel, Schwerlastausführung |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung - Wälzkörper | Balls | Set / Einzelteile | Rail only |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite - Führungsschiene(mm)
[L] Länge - Schiene(mm)
Genauigkeit
Nominale Teilenummer
H Dimension
T Dimension(mm)
Schienen Option
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften