Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LEJB40S2T-1000B |
LEJB40S6T-1000B |
LEJB40S6T-500B |
LEJB63S3T-1000B |
LEJB63S7T-1000B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Steigung (mm) | Size | Motor type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,493.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 27 | 40 | 100W Ausgangsleistung, Inkremental-Encoder, LECSA | ||
3,691.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 27 | 40 | 100W Ausgangsleistung, Absolut-Encoder, LECSB/C/S | ||
3,091.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 27 | 40 | 100W Ausgangsleistung, Absolut-Encoder, LECSB/C/S | ||
3,790.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 42 | 63 | 200W Ausgangsleistung, Inkremental-Encoder, LECSA | ||
3,988.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1000 | 42 | 63 | 200W Ausgangsleistung, Absolut-Encoder, LECSB/C/S |
Loading...
Motor options | mit Bremse | Actuator/cable type | ohne Kabel | Actuator cable length(m) | ohne Kabel |
---|---|---|---|---|---|
Controller/driver type | ohne Controller | I/O cable length / communication plug(m) | ohne Kabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Steigung(mm)
Size
Motor type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften