Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
531.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 75 | ||
537.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 100 | ||
542.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 125 | ||
548.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 150 | ||
559.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 200 | ||
582.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 300 | ||
588.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 75 | ||
593.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 100 | ||
599.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 125 | ||
604.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 150 | ||
616.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 200 | ||
638.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 300 | ||
639.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 75 | ||
647.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 100 | ||
655.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 125 | ||
663.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 150 | ||
679.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 200 | ||
695.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 250 | ||
711.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 300 | ||
742.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 400 | ||
856.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 100 | ||
874.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 150 | ||
910.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 250 | ||
962.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 75 | ||
975.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 100 | ||
988.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 125 | ||
1,000.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 150 | ||
1,026.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 200 | ||
1,052.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 250 | ||
1,078.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 300 |
Loading...
Port thread type | Rc | Auto Switch | Ohne | Type of Mount Support | Grundausführung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften