Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LEHZJ10K2-4-R36P1 |
LEHZJ10LK2-4-R36P1 |
LEHZJ16K2-6-R36P1 |
LEHZJ16LK2-6-R36P1 |
LEHZJ20K2-10-R36P1 |
LEHZJ25K2-14-R36P1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Hub (mm) | Motorgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,348.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 4 | Standard | ||
1,348.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 4 | Kompakt | ||
1,378.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 6 | Standard | ||
1,378.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 6 | Kompakt | ||
1,423.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 10 | Standard | ||
1,495.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 14 | Standard |
Loading...
Eingangsrichtung des Motorkabels | Standard, Eingang auf der linken Seite | Antriebskabel-Ausführung | Robotik-Kabel (flexibles Kabel) | Antriebskabellänge | 3 m |
---|---|---|---|---|---|
Controller-Ausführung | LECP6/LECA6, PNP, Ausführung mit Schrittdaten-Eingang | E/A Kabellänge | 1.5 m | Controller-Montageverfahren | Schraubenmontage |
Materialien Staubschutz-Abdeckhaube | Chloropren-Kautschuk (CR) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Hub(mm)
Motorgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften