• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Relaisausrüstung Wechselventil mit Schnellkupplung Serie VR1210F / 1220F

Relaisausrüstung Wechselventil mit Schnellkupplung Serie VR1210F / 1220F
Ein Relaisgerät zur Steuerung der pneumatischen Signalleitung. Es sind metrische und zöllige Größen erhältlich.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VR1210F-01
VR1210F-03
VR1210F-04
VR1210F-06
VR1210F-07
VR1210F-08
VR1210F-09
VR1210F-23
VR1220F-06
VR1220F-07
VR1220F-08
VR1220F-09
VR1220F-10
VR1220F-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art Geeigneter Rohraußendurchmesser Gehäusegröße

19.71 €

1 26 Arbeitstage Relaisgerät1/81/8-Standard

18.26 €

1 auf Anfrage Relaisgerät5/321/8-Standard

18.26 €

1 7 Arbeitstage -Ø41/8 Basis

18.26 €

1 4 Arbeitstage -Ø61/8 Basis

18.26 €

1 26 Arbeitstage Relaisgerät1/41/8-Standard

18.26 €

1 4 Arbeitstage -Ø81/8 Basis

18.26 €

1 26 Arbeitstage Relaisgerät5/161/8-Standard

19.71 €

1 4 Arbeitstage -Ø3.21/8 Basis

21.11 €

1 4 Arbeitstage -Ø61/4 Basis

21.11 €

1 26 Arbeitstage Relaisgerät1/41/4 standard

21.11 €

1 4 Arbeitstage -Ø81/4 Basis

19.97 €

1 auf Anfrage Relaisgerät5/161/4 standard

22.84 €

1 4 Arbeitstage -Ø101/4 Basis

22.84 €

1 auf Anfrage Relaisgerät3/81/4 standard

Loading...

  1. 1

Technischer Support