Flammenbeständig, Steckverbindung, Verlängerter Einschraubwinkel, KRW

Flammenbeständig, Steckverbindung, Verlängerter Einschraubwinkel, KRW
· Effective when piping is in a confined space
· Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
· Ideal for areas where weld splatter is generated
· Flame resistant material
· Maximum operating pressure of 1.0MPa

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRW08-02S
KRW10-03S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

7.68 €

10 4 Arbeitstage 81/4

10.02 €

5 4 Arbeitstage 103/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connection Type R

Technischer Support